电源插座和维护接口

电源插座和维护接口

电源插座和维护接口为各种应用提供极大的灵活性。插座与接口可耐受恶劣工业环境,适用于控制柜、基础设施组件以及各类设备。 插座可安装于DIN导轨上或直接安装。

Go to Product Detail Page for item 0804143
EO-N/UT/LED/GN - 插座
EO-N/UT/LED/GN - 插座
0804143

插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型N,接线方式: 螺钉连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), 额定电流: 20 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,国家标识: 巴西

Go to Product Detail Page for item 0804122
EO-K/PT/LED/GN - 插座
EO-K/PT/LED/GN - 插座
0804122

插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型K,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: SR 107-2-D1,国家标识: 丹麦

Go to Product Detail Page for item 0804100
EO-J/UT/GN - 插座
EO-J/UT/GN - 插座
0804100

插座, 适用于瑞士和其他国家, 针式连接器样式类型J,接线方式: 螺钉连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: SEV 1011,国家标识: 瑞士

Go to Product Detail Page for item 0804047
EO-CF/PT/F - 插座
EO-CF/PT/F - 插座
0804047

插座, 带保险丝5 x 20 mm,6.3 A, 针式连接器样式类型CF,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 6 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: VDE 0620-1, IEC 60884-1,国家标识: 德国

Go to Product Detail Page for item 0804006
EO-D/UT/F/GN - 插座
EO-D/UT/F/GN - 插座
0804006

插座, 带保险丝5 x 20 mm,6.3 A, 类型: D,接线方式: 螺钉连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 6 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,国家标识: 印度 / 非洲

Go to Product Detail Page for item 0804130
EO-L/UT/SH/LED/DUO - 双插位
EO-L/UT/SH/LED/DUO - 双插位
0804130

双插位, 带扩展的防触电保护/保护板、LED显示, 针式连接器样式类型L,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: CEI 23-50,国家标识: 意大利

Go to Product Detail Page for item 0804033
EO-CF/UT/LED/S - 插座
EO-CF/UT/LED/S - 插座
0804033

插座, 带LED显示,开关, 针式连接器样式类型CF,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: VDE 0620-1, IEC 60884-1,国家标识: 德国

Go to Product Detail Page for item 0804175
EO-AB/PT/F - 插座
EO-AB/PT/F - 插座
0804175

插座, 带保险丝5 x 20 mm,6.3 A, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 6 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国, 加拿大

优势

  • 产品种类齐全,全球通用
  • 采用模块化设计并提供双插槽型号,节省空间
  • 支持DIN导轨安装、安装框架安装和直接安装,安装更灵活
  • 防护等级达到IP65,耐高温,经久耐用
  • 集成防触电保护

新产品

DIN导轨上带USB接口的电气插座

带USB接口的插座

配备三个接口,应用广泛

电气插座采用德国和美国针式连接器样式,配有额外的USB-A和USB-C接口, 由此即可为各类设备供电。电源连接可选用直插式或螺钉连接。

主要特点

  • 针式连接器样式:德国/美国
  • 16 A,250 V/15 A,125 V
  • USB接口:USB-A和USB-C
  • USB数值:5 V,3 A(总电流),能效:DOE IV能效等级
  • 连接方式:直插式/螺钉
  • 导线线径:0.2 mm² … 4 mm²/24 AWG … 12 AWG
  • 美国型号产品配备LED显示屏
  • 符合相关安全标准

优势

  • 三合一:在维护和维修期间为外部设备提供即时供电
  • 安全USB供电,支持15 W USB快充
  • USB接口在空载和部分负载运行下能效出色,节约能源
  • 安装灵活:支持DIN导轨安装或螺钉直接安装
  • 采用直插式连接技术,安装轻松快速

工业维护接口

维护接口

通过维护接口轻松完成维护和诊断

控制柜的维护接口不仅可提高维护和维修工作效率,还可确保安全。专业人员无需打开控制柜,即可轻松维护操作电子设备, 从而避免运行中断。受保护维护接口还可降低不当操作的风险,保持系统完整性。

多种数据前面板
维护接口安装框架
维护插座
多种数据前面板

维护接口可灵活组合各种插芯,在数据前面板有限的空间内提供多种连接方式。维护接口可选配以下插芯:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • 插座
  • SC-RJ耦合连接器

维护接口安装框架

接口采用坚固的耐高温安装框架,防护等级达到IP65,可适应恶劣的工业环境。产品系列涵盖金属和塑料框架,适配一个或两个数据前面板。

维护插座

紧凑型维护插座可节省大量空间,尤为适用于小型控制箱和设备的数据连接。数据接口安装在标准22 mm孔径中。插座防护等级达IP65,确保装置可靠防水防尘。

控制柜内的插座

控制柜内的插座

全球通用的电源插座

电源插座可适配11种不同外形的插头,通用于全球的控制柜或系统制造作业。该系列插座还可提供LED指示灯、保险丝、开关或断路器等其他功能,大大扩展了应用领域。

电源插座接线支持直插式或螺钉式连接技术。插座的安装方式也十分灵活:导轨卡接式、螺钉直接锁紧式或粘贴式。借助适配器板,插座还可集成到维护接口中。

带保险丝和开关的插座
带状态指示灯的插座
安装插座
电气插座的连接标识
带保险丝和开关的插座

带保险丝的插座可提供电源保护。在发生故障时,插座会选择性地脱扣,确保电网的其他区域仍然正常运行。同时,保险丝更换也非常方便快捷。插座内置开关,可单独断开相连设备的电源,无需启用备用保险丝或拔下电源插头。

带状态指示灯的插座

通过不同颜色标识具有特定功能的插座,例如采用单独供电的安全电源。LED灯可指示插座的运行状态和电压情况。

安装插座

除了标准的DIN导轨安装方式,这些插座还可直接拧接到合适的表面上。因此,产品可根据情况灵活安装。

电气插座的连接标识

电气插座的接线点均布置在下侧。这可以减少所占空间,并且方便布线。除了省时的直插式连接型号外,菲尼克斯电气还提供采用传统且技术成熟的螺钉连接型插座。

产品手册
控制柜附件

在产品手册中了解各种控制柜附件。附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。

下载手册
配备各种控制柜附件的控制柜