与电缆导管相比,CGS电缆导向系统在CAD系统中可以进行规划,实现可视化效果,从而简化您的设计工作。电缆长度也可预先设定并规划。系统内置带固线夹的法兰,安装更便捷。
电缆密封,公制螺纹,IP68/69k防护等级,带固线夹
电缆密封,公制螺纹,IP68/69k防护等级,带固线夹
保护软管固定支架,带两个螺钉固定
从软管转到电缆的转移套筒, 标识材料: TPE, 颜色: 黑色, 阻燃等级符合UL 94: HB
软管夹, 标识材料: 钢,镀锌, 颜色: 黑色/银色
电缆扎带,用于快速和安全的固定,热度恒定在125°C(短时间内最高也可达到145°C)
电缆保护端套管, 标识材料: 铜镀镍, 颜色: 银色, 内径: 38 mm
电缆扎带,用于快速和安全的固定,热度恒定在125°C(短时间内最高也可达到145°C)
电缆扎带,用于快速和安全的固定,热度恒定在125°C(短时间内最高也可达到145°C)
电缆导向系统, 带闭合的旋转接头, 深度: 140.5 mm, 宽度: 68 mm, 高度: 218 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色
保护软管, 标识材料: PVC, 钨丝: PVC 带护套的弹簧钢, 抗紫外线: 否, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 灰色, 内径: 16 mm, 总长度: 10 m
CGS电缆导向系统适用于在控制柜门上或可旋转安装板上进行清晰有序的电缆导向。借助简单的旋转臂,在打开和关闭控制柜时,导线和电缆既不会折弯也不会被夹住。
与电缆导管相比,CGS电缆导向系统在CAD系统中可以进行规划,实现可视化效果,从而简化您的设计工作。电缆长度也可预先设定并规划。系统内置带固线夹的法兰,安装更便捷。
CGS电缆导向系统可在敷设电缆时为您节省时间。旋转接头获专利认证,开启操作便捷,无需任何工具即可穿过预制电缆。在控制柜门上使用一个CGS电缆导向系统即可敷设多达100根1.5 mm²的导线。
电缆导向系统的内置固线夹可通过传统的电缆扎带加固。无需额外的固线夹。电缆导向系统专为标准电缆而设计。这可通过使用大弯曲半径和规定移动范围得以实现。CGS系统可敷设100根1.5 mm²的电缆(H05Z-K)及数据电缆(Cat. 5以太网电缆),并可打开和闭合多达2,000次。与此同时,系统不会对线缆造成任何损坏。
实现井然有序的电缆敷设
行线槽确保控制柜内的布线井然有序。连接控制柜内的各类组件需要使用大量电缆和导线。为确保安装人员仍能方便观察并能轻松触及每个接线点,行线槽有助于确保控制柜的结构清晰整洁。
穿孔通用导线固定夹可将导线和电缆牢固固定在行线槽中。这些夹子仅需根据需要直接卡入槽肋的侧面即可。
层状行线槽的肋条可轻松拆卸。如此便可实现较大接线容量及预制线缆的便捷导体导向。
行线槽肋上的宽斜头可确保盖板易于安装并牢牢紧固。若日后需要敷设导线和电缆,则可快速且轻松地拆卸盖板。
使用操作省力的固定式型材切割机,可快速、精确地切割各种行线槽。通过限位块即可便捷调整切割长度。测量轨采用刻印的毫米和英寸刻度,坚固且持久可辨。行线槽切刀可实现无切屑和毛刺分离,助力打造干净、安全的工作场所。可省去锯切时的去毛刺过程,无需返工,可节省更多时间。
电缆保护系统
全套塑料和金属保护软管系列为各种应用提供可靠的解决方案,其防护等级可达IP69K。保护软管在保护电缆之余,还可简化其捆扎操作。此外,该电缆保护软管亦配备适用于重载矩形连接器和壳体钻孔的螺钉连接件。产品通过全面认证,可广泛应用于各行各业。
除了电缆接头外,菲尼克斯电气还提供适用于保护软管的螺钉连接,可实现免工具快速安装,具有抗振、自动锁定功能。这些螺钉连接具有公制或Pg 螺纹,有直头或弯头型号,可选塑料或不锈钢材质。
塑料软管可耐受机油、酸和溶剂。软管选材不含硅、卤素和镉,防护等级可达IP69K,阻燃等级为V0。
采用质地柔软的PVC或PU涂层螺旋形弹簧钢丝的塑料软管,具有高度灵活性,结实耐用,能够抵御各种极端环境的影响。PU软管耐油和汽油,且不含硅、卤素和镉。
金属软管由镀锌钢或不锈钢制成,可防水、防气候影响。这些软管还可用于潜在爆炸区域,符合EN 60079-14和EN 61241-14标准。
螺旋软管便于线缆的捆扎和敷设,可显著降低机械应力并提供防护。软管易于改造,任意点上均可引出导线和电缆。
菲尼克斯电气的电缆保护系统能够满足所有必要标准的要求,即使在极端条件下也能确保绝对安全。我们还提供阻燃型号、耐化学腐蚀性型号和防爆型号,以满足您的特定要求。
电缆扎带
使用电缆扎带,可快速、轻松地捆绑电缆和导线。除标准塑料电缆扎带外,菲尼克斯电气提供种类齐全的产品组合,还包括耐高温、抗紫外线和耐候的特殊扎带。此外,还有用于恶劣环境条件的不锈钢电缆扎带。针对食品、化工和制药行业,您亦可使用可检测电缆扎带。
我们提供各种材料和尺寸的简易电缆扎带供您选择。使用扎带,可长期捆扎和固定电缆束及单根电缆。我们提供塑料PA 6.6、不锈钢1.4401/AISI 316或1.4301/AISI 304材质制成的电缆扎带。根据型号的不同,它们在拉伸强度、温度范围和抗紫外线性能上均有所差异。
PA 6.6塑料电缆扎带还提供长度为200、250和350 mm的可拆卸型号。可拆卸电缆扎带,非常适合用于临时捆扎和紧固电缆束以及单根电缆。除了临时捆扎外,这些电缆扎带还能用于长期捆扎。
带PA 6.6固定片的电缆扎带主要用于固定电缆和电缆束。电缆扎带捆扎后,可通过螺钉固定在任意位置。从而,无需依赖周围环境或特殊附件,便可将其固定。
电缆扎带底座可将电缆和电缆束固定在各种位置。电缆扎带底座适用于多种安装类型和开孔宽度。
快速扭转式扣埋线夹适用于快速捆扎单根电缆和电缆束。与电缆扎带不同,快速扭转式线扣理线夹可轻松快速地开合。使得移除电缆和添加新电缆变得更加容易。快速扭转式扣埋线夹的缺点在于它的静态设计。由于其直径和扭转机制的限制,快速扭转式扣埋线夹具有固定的直径。