CGS 50 - 电缆导向系统
3071400

电缆导向系统, 带闭合的旋转接头, 深度: 140.5 mm, 宽度: 68 mm, 高度: 218 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品

优势

高弹性塑料材质,满足UL 94规定的V0阻燃等级的要求
无需工具即可安装保护性盖板,实现电缆的机械性保护和捆绑
内置带固线夹的法兰,组装更为快速轻松
轻松规划电缆树:电缆长度已由旋转臂预定义
划定安装空间和旋转范围,可在CAD系统中规划控制柜门的电缆走线
采用正在申请专利的旋转接头,可轻松布设预制电缆和导线