SACC-CI-M12FSY-8P-L180 THR WS
-
插芯
1065861
插芯,Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002),8-位置,孔式, 直头, M12,Y-编码,THR焊接, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
产品类型 | 插芯 |
应用 | 混合式 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
密封 | 无 |
屏蔽 | 有 |
编码 | Y |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定过电压 | 0.8 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | > 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC (功率和数据) |
50 V DC (功率和数据) | |
额定电流IN | 0.5 A (数据) |
6 A (电源) | |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
连接方式 | THR焊接 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
焊针长度 | 2.3 mm |
2.3 mm |
标识材料 插芯 | PPA |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 触点表面 | Au |
标识材料 屏蔽交叉线 | GD-Zn/Ni |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | Y |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (正确插入并锁紧) |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
包装类型 | Blister |
订货号 | 1065861 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 100 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ABQCAB |
产品关键代码 | ABQAGS |
GTIN | 4055626730448 |
单件重量(含包装) | 3.76 g |
单件重量(不含包装) | 3.108 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 8dc57dbc-a9d5-45d6-9b5e-d8f8fb774e5b |
适配产品
-
-
SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - 外壳螺钉连接 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - 外壳螺钉连接 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - 外壳螺钉连接 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - 外壳螺钉连接 1249211
优势
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中