HC-M-03/04-MOD-STC
-
插芯模块
1585799
HEAVYCON插芯模块,抗震针脚,3个电源触点/4个控制触点,压接
产品详情
| 概述 | 用于HEAVYCON HC-B6至B48外壳,需要使用HC-M-MHR...铰接式固定支架,压接连接,电源触点:CK 4.0-ED...,控制触点:CK 1.6-ED...(压接触点不包括在标准供货范围内) |
| 组装说明 | 适用高度>= 52 mm的外壳。仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 |
| 该模块不得与HC-B...-TMB-SD-IP65和HC-B...-TMS-SD-IP65保护盖同时使用。不适用于CK1.6-ED-...POF光纤插针。 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-03/04 |
| 应用 | 电源/信号 |
| 连接图表 | 3+4 |
| 触点编码 | 1 - 3 (电源针位) |
| 1 - 4 (控制针位) | |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 3 |
| 控制触点数 | 4 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 (电源针位) |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² (电源针位) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (控制针位) | |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 10 (电源针位) |
| 26 ... 14 (控制针位) | |
| 单根电线的剥线长度 | 9 mm (9.6 mm(4-6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm(2.5 mm²)) | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 44.3 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 52 mm |
| 接点直径 | 4 mm |
| 额定电压(III/3) | 830 V (电源针位) |
| 830 V (控制针位) | |
| 额定过电压 | 8 kV (电源针位) |
| 8 kV (控制针位) | |
| 额定电流 | 40 A (电源针位) |
| 10 A (控制针位) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 触点表面材料,电源触点 | Ag |
| 触点表面材料,控制触点 | Ag(选配Au) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1585799 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 200 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| 单件重量(含包装) | 14.38 g |
| 单件重量(不含包装) | 13.85 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - 针式接点 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 压接插针 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 压接插针 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 压接插针 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674927
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 压接插针 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 压接插针 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 压接插针 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 压接插针 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 压接插针 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 压接插针 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 压接插针 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 压接插针 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 拆装工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 压线钳 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 压线钳 1212114