HC-K12/2-EBUC-WS
-
插芯
1497720
插芯,位数: 12+2+PE, 尺寸: B16, 电源针位: 12, 控制针位: 2, 孔式插头, 压接, 690 V,40 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 电源/信号, 无M3 x 10 H1L安装螺钉
产品详情
| 概述 | B16/B32型HEAVYCON ADVANCE和HEAVYCON外壳,功率插针:CK 4.0-ED,CK1.6-ED压接插针(压接插针不在供货范围内) |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-K |
| 应用 | 电源/信号 |
| 类型 | B16 |
| B32 | |
| 位数 | 14 |
| 连接图表 | 12+2+PE |
| 触点编码 | 1 - 12 (电源针位) |
| 1 - 2 (控制针位) | |
| 大功率触点数 | 12 |
| 控制触点数 | 2 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 39.6 mm |
| 长度 | 84.5 mm |
| 钻孔距离,水平 | 77.5 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 4 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 (电源针位) |
| 压接 (控制针位) | |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² (电源针位) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (控制针位) | |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 10 (电源针位) |
| 26 ... 14 (控制针位) | |
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 连接) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉) | |
| 单根电线的剥线长度 | 9 mm (电力1.5 mm² ... 2.5 mm²) |
| 8 mm (控制针位,接线容量0.14 mm² ... 1.5 mm²) | |
| 9.5 mm (功率触点,接线容量4 mm² ... 6 mm²) | |
| 6 mm (控制针位,接线容量2.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 690 V (电源针位) |
| 250 V (控制针位) | |
| 额定过电压 | 8 kV (电源针位) |
| 4 kV (控制针位) | |
| 额定电流 | 40 A (电源针位) |
| 10 A (控制针位) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 触点表面材料,电源触点 | Ag |
| 触点表面材料,控制触点 | Ag(选配Au) |
| 标准/条例 | PC |
| PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PC: 轨道车辆的防火保护 - 需要R22套件 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL2) |
| PC: 轨道车辆的防火保护 - 需要R23套件 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) | |
| 订货号 | 1497720 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 700 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABA |
| 产品关键代码 | AF7ABA |
| GTIN | 4063151952624 |
| 单件重量(含包装) | 86.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 86.9 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 5.093千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
HC-CB - 编码螺栓 1772722
-
HC-CST - 编码元件 1676857
-
HC-CBU - 编码元件 1676860
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 压接插针 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 压接插针 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - 孔式插针 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 压接插针 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 压接插针 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 压接插针 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 压接插针 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 压接插针 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - 压接插针 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - 压接插针 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 压接插针 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 压接插针 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 压接插针 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - 压接插针 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - 压接插针 1274085
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 拆装工具 1072064
-
HC-K12/2-ESTC-WS - 插芯 1497713
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准