触点插芯 包括4个安装螺钉
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100
-
插芯
1556162
插芯,位数: 4+2+PE, 尺寸: COM, 电源针位: 4, 控制针位: 2, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 压接, 400 V,40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 应用: 电源/信号, 包装单位:100件, 仅适用于塑料外壳
产品详情
概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
概述 | 适用于压接插针CK4.0-ED.. (电源回路),CK1.6-ED...(控制电路) |
组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
仅适用于塑料壳体 |
产品类型 | 固定芯数的插芯 |
系列 | HC-COM |
应用 | 电源/信号 |
类型 | COM |
位数 | 6 |
连接图表 | 4+2+PE |
触点编码 | 1 - 4 (电源针位) |
11 - 12 (控制针位) | |
每位接线数目 | 1 |
大功率触点数 | 4 |
控制触点数 | 2 |
触点类型 | 车削 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
宽度 | 22.4 mm |
高度 | 44.1 mm |
长度 | 41.6 mm |
机械特性 | |
接点直径 | 4 mm |
连接技术 | |
连接系统 | 压接 (电源针位) |
压接 (控制针位) | |
压接 (PE连接) | |
每位接线数目 | 1 |
连接符合标准 | IEC / EN |
导线连接 | |
导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² (电源针位) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (控制针位) | |
可连接导线横截面AWG | 16 ... 8 (电源针位) |
26 ... 14 (控制针位) | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉) |
单根电线的剥线长度 | 9 mm (用于1.5 ... 2.5 mm²) |
9.6 mm (电力4 mm² ... 6 mm²) | |
16 mm (10 mm²电源回路) | |
6 mm (信号2.5 mm²) |
额定电压(III/3) | 400 V (相位接地电源插针) |
250 V (控制针位) | |
690 V (相 - 相触点功率) | |
电源触点额定电压 | 400/690 V |
250 | |
额定过电压 | 6 kV (相 - 相触点功率) |
4 kV (控制针位) | |
额定电流 | 40 A (电源针位) |
10 A (控制针位) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
接触件材料 | 铜合金 |
材料接触表面 | Ag(选配Au) |
接触件载体材料 | PC |
触点表面材料,电源触点 | Ag |
触点表面材料,控制触点 | Ag(选配Au) |
标准/条例 | PC |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
测试 | |
标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
订货号 | 1556162 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7ABH |
产品关键代码 | AF7ABH |
GTIN | 4067923034969 |
单件重量(含包装) | 2,400 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) |
SCIP | 663cb48c-cecd-4aeb-9fd0-c0cee0ffd4f7 |
适配产品
-
HC-CP-CK1.6-PL - 编码元件 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 压接插针 1663297
-
CP-HC-S - 编码条 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 压接插针 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 压接插针 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - 孔式插针 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 压接插针 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 压接插针 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 压接插针 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 压接插针 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 压接插针 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 压接插针 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 压接插针 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 压接插针 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - 压接插针 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - 压接插针 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 压接插针 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 压接插针 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 压接插针 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - 压接插针 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - 压接插针 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - 插芯 1556164
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 拆装工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - 带数码显示屏的压线钳 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 压线钳 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - 压线钳 1212113
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准