HC-BB 18-ESTC
-
插芯
1687464
HEAVYCON针式插芯,BB18系列,18芯,压接
产品详情
| 组装说明 | ——接线数量大时推荐使用高度h ≥ 72mm的外壳。 |
| 只有在无负载/电源断开的情况下,才能插入连接器。使用拆装工具 (1662722) 拆卸压接触点 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-BB |
| 类型 | B10 |
| 位数 | 18 |
| 连接图表 | 18+PE |
| 触点编码 | 1 - 18 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 33.2 mm |
| 长度 | 64 mm |
| 钻孔距离,水平 | 57 mm |
| 钻孔距离,垂直 | 27 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 72 mm |
| 接点直径 | 2.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 20 ... 12 |
| 单根电线的剥线长度 | 7.5 mm |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 额定电流 | 16 A |
| 测试电压 | 3 kV AC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 订货号 | 1687464 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABD |
| 产品关键代码 | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609443 |
| 单件重量(含包装) | 50.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 50.3 g |
| 原产地 | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-B-3PE - PE倍增器 1644326
-
HC-CBU - 编码元件 1676860
-
HC-CB - 编码螺栓 1772722
-
HC-B-ZG - 固线夹 1685327
-
HC-B-ZS - 固线夹 1685330
-
HC-CST - 编码元件 1676857
-
HC-SMR-B10 - 导轨安装支架 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - 导轨安装支架 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - 适配器板 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - 安装框 1586125
-
CK2,5-ED-BB - 封堵插座 1584693
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 压接插针 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - 压接插针 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 压接插针 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 压接插针 1674794
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 拆装工具 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - 压线钳 1212113