HC-B 16-EBUS
-
插芯
1771464
HEAVYCON孔式插芯,B16系列,16芯,螺钉连接
HEAVYCON孔式插芯,B16系列,16芯,螺钉连接
概述 | 适用HC-B16系列外壳 |
组装说明 | 适用B16/B32类外壳。 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
产品类型 | 固定芯数的插芯 |
系列 | HC-B |
类型 | B16 |
位数 | 16 |
连接图表 | 16+PE |
大功率触点数 | 16 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
宽度 | 34 mm |
高度 | 37.5 mm |
长度 | 84.5 mm |
连接技术 | |
连接系统 | 螺钉连接 |
连接符合标准 | IEC / EN |
导线连接 | |
导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (适用于带套管的柔性导线) |
0.5 mm² ... 4 mm² (PE螺钉) | |
可连接导线横截面AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (PE螺钉) | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm |
单根电线的剥线长度 | 7 mm |
额定电压(III/3) | 500 V |
额定过电压 | 6 kV |
额定电流 | 16 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
接触件材料 | 铜合金 |
材料接触表面 | Ag |
接触件载体材料 | PA |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
测试 | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
订货号 | 1771464 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7ABC |
产品关键代码 | AF7ABC |
GTIN | 4017918036195 |
单件重量(含包装) | 115.4 g |
单件重量(不含包装) | 105.9 g |
原产地 | DE |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |