针位分配已旋转180
SACC-CI-M12FSR-4CON-L90 THR T
-
插芯
1706627
插芯,4-位置,孔式, 弯头, M12,A-编码,THR焊接
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 与SPEEDCON外壳不兼容。 |
产品类型 | 插芯 |
应用 | 信号 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定过电压 | 2.5 kV |
接触电阻 | ≤ 10 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
连接方式 | THR焊接 |
标识材料 插芯 | PA 6.6 |
标识材料 触点 | CuZn |
标识材料 触点表面 | Au |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 弯头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (正确插入并锁紧) |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 105 °C (无机械驱动) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
组装说明 | 请将针位分配旋转180 以满足标准。 |
包装类型 | 托盘 |
订货号 | 1706627 |
包装单位 | 120 pc |
最小订货量 | 120 pc |
产品关键代码 | ABQAHS |
GTIN | 4067923265691 |
单件重量(含包装) | 5.296 g |
单件重量(不含包装) | 5.296 g |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - 外壳螺钉连接 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - 外壳螺钉连接 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - 外壳螺钉连接 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - 外壳螺钉连接 1249211
优势
适合拾取和放置:自动组装印刷电路板有助于提高生产效率
优化的设计:重心已移动,无需锁扣即可“轻松”立在印刷电路板上
灵活:即使在狭窄空间内也可以轻松地在印刷电路板上定位和对准
模块化:与可用的THR壳体兼容