SACC-M 8MS-3QO-0,25-CS-M SK
-
连接器
1325979
连接器,通用,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 已使用客户电缆2093490和2103120对电缆接头进行了测试和认证(请见测试报告25832_K)。 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 43.4 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 1.9 mm ±0.1 mm |
| 2.2 mm ±0.1 mm | |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 12.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | PA 6 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 缆线绝缘材料 | PVC/PE/PP/橡胶 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 快速免剥线连接 |
| 接线横截面 | 0.08 mm² ... 0.25 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 28 ... 24 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm (压紧螺母) |
| 0.2 Nm (M8螺圈) | |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M8 |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 订货号 | 1325979 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF2BCA |
| 产品关键代码 | AF2BCA |
| GTIN | 4063151617516 |
| 单件重量(含包装) | 8.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 8.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装