QPD P 3X1,5 8-13 BK - 连接器
1322455

连接器,17.5 A,接线标识:1、2、3

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单的维护 —— 由于采用了预安装电缆,插拔式连接器可保证快速设备更换并简化了调试