ISOBUS、AT/ATM和DT/DTM连接器
SACC-ATM04-3P-IV - 连接器外壳
SACC-ATM04-3P-IV
-
连接器外壳
1521091
连接器外壳,压接插针
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插芯
系列
ATM04
触点编码
1 - 3
屏蔽
无
电气特性
特殊绝缘强度
1500 V AC (漏电流小于2 mA)
绝缘电阻
1000 MΩ (25 °C时)
额定电压 U
N
50 V AC/DC (IEC 等级)
额定电流I
N
7.5 A (最大)
连接数据
连接方式
压接插针
尺寸
尺寸图
宽度
20.7 mm
高度
16.2 mm
长度
41.2 mm
材料规格
密封材料 凹口密封圈
硅
密封材料 电缆密封件
硅
外壳材料
PA-GF
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 100
特性
特殊绝缘强度
1500 V AC (漏电流小于2 mA)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67 (插接状态下)
环境温度(运行)
-55 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1521091
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF2IFA
产品关键代码
AF2IFA
GTIN
4063151985639
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
6.5 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CC-AT60-S20-R16/18-NI
-
压接插针
1521072
CC-AT60-S20-R16/18-AU
-
压接插针
1521073
CC-AT60-S20-R20-NI
-
压接插针
1521074
CC-AT60-S20-R20-AU
-
压接插针
1521075
IV-AWM-3P
-
端子位置保证
1521110
IV-SP20
-
空位插头
1521115
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助