CC-AT60-S20-R20-NI
-
压接插针
1521074
压接插针, 系列: ATM04, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 额定电流: 7.5 A, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: ATM04, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 额定电流: 7.5 A, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 插针材料: 铜合金