CC-AT60-S20-R16/18-NI
-
压接插针
1521072
压接插针, 系列: ATM04, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 额定电流: 7.5 A, 接线容量: 0.75 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 18...16 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: ATM04, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 额定电流: 7.5 A, 接线容量: 0.75 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 18...16 , 插针材料: 铜合金