SACB-C-H180-8/16 SCO P
-
连接器罩
1453229
连接器罩,内置连接器,适用于带4、6或8个插槽、采用插入螺钉连接并带SPEEDCON塑料螺纹的M12传感器/执行器分线盒
产品详情
| 文档说明 | 有关所使用的PCB连接器的详情,请见MC 1,5/10-STF-3,5 (1847204) 的技术数据 |
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用 | 传感器/执行器分线盒 |
| 插槽数目 | 8 |
| 编码 | A |
| LED | 否 |
| 额定电压 UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| 总额定电流 | 10 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 26 ... 16 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 26 ... 16 |
| 剥线长度 信号线 | 7 mm |
| 保护层剥线长度 | 50 mm (主电缆) |
| 紧固扭矩,盖板螺丝 | 1 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE | |
| 状态显示 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 54 mm |
| 高度 | 25 mm |
| 长度 | 34 mm |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PA |
| 触点表面材料,主电缆端 | Sn |
| 电缆外径 | 7 mm ... 12 mm |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
| 订货号 | 1453229 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3CBG |
| 产品关键代码 | AF3CBG |
| GTIN | 4046356553452 |
| 单件重量(含包装) | 60.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 46.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 分线盒插座 1452864
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - 分线盒插座 1452877
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO P - 分线盒插座 1452880
-
SACB-6/12-L-C GG SCO P - 分线盒插座 1452893
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - 分线盒插座 1452903
-
SACB-8/16-L-C GG SCO P - 分线盒插座 1452916
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 主电缆 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 主电缆 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 主电缆 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 主电缆 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 主电缆 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 主电缆 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 主电缆 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - 主电缆 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 主电缆 1430938
-
UC-EM (17,5X9) - 卡接标识 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0828239
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
TSD-M 3NM - 扭矩螺丝刀 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 螺丝刀头 1212607
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070