导线标识套管,横向标记,带标志: 符号,适用于直径为1.4 ... 2.5 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
导线标识套管,横向标记,带大写字母: 字母,适用于直径为8.5 ... 12.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
导线标记, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 3.6 ... 4.9 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 24
导线标记, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 30
导线标识套管,横向标记,带大写字母: 字母,适用于直径为8.5 ... 12.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
电缆标识, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 32
导线标识套管,横向标记,带大写字母: 字母,适用于直径为8.5 ... 12.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
标记材料, 白色, 预打印: N, 安装方式: 插入
热缩管, 盘卷, 黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 16.9 ... 50.8 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 每卷长度: 15 m, 文本框高度: 80 mm, 文本框宽度: 15000 mm
标记材料, 白色, 预打印: 5, 安装方式: 插入
优势
- 标识种类齐全,安装方式多样
- 采用适合户内外装置的材料,适应不同环境
- 高质量的耐擦洗和防刮伤标签
选用合适的电缆标识安装方式
任您选择:菲尼克斯 电气线缆标识型号齐全,支持各类安装方式,应用广泛。
卡扣式电缆标识
卡扣式电缆标识
卡接式电缆标识提供两个标识区域。此类标识不可拆除且始终清晰可辨。用户可手动将其卡接到预接线的线缆上。
拧接式电缆标识
拧接式电缆标识
标识被逐个穿入导线,或用电缆扎带固定。标识材料多样,以卡式或卷式形式供货。
滑套式电缆标识
滑套式电缆标识
用户还可使用标识套管进行线缆标识。通过将标签插入套管实现标识功能。随后即可进行后续标识。
滑套式标记套管
滑套式标记套管
要想不使用打印系统,就能制作可靠而方便的现场导线标识,可使用已经打印好的单个环扣式套管。其特殊形状可以避免各个标记套管互相缠绕。
滑套式热缩管
滑套式热缩管
经济型热缩管是制作牢固线缆标识的理想解决方案。菲尼克斯电气可提供预制热缩管及成卷供货型热缩管。
粘贴式电缆标识
粘贴式电缆标识
线缆标识含标识区和透明保护膜。保护膜为标识提供防磨损和防尘保护。标识有各种不同形状和尺寸可选。
与电缆扎带一同安装的导线标识
使用电缆扎带安装的导线标识
无需考虑线径大小,使用标准电缆扎带即可将标识固定至线缆上。标识面积大,可为复杂标识提供充裕空间。