STME 6-BE - 元件端子
3035688

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

元件端子, 如果需要在DIN导轨上安装数个二极管端子,必须在它们中间安装空间补偿板, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 30 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 颜色: 灰色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品