PPC 6/9
-
COMBI插座
3000701
COMBI插座, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 位数: 9, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 颜色: 灰色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 终端连接 |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 位数 | 9 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 9 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 宽度 | 73.8 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 47 mm |
| 深度 | 24.7 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C (最高工作温度参考衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 订货号 | 3000701 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE2245 |
| 产品关键代码 | BE2245 |
| GTIN | 4046356752022 |
| 单件重量(含包装) | 74.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 74.2 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
PP-H 6/ 1 BU - 插拔件 3061554
-
PP-H 6/ 1 GNYE - 插拔件 3061567
-
PP-H 6/10 - 插拔件 3061651
-
PP-H 6/ 1-L - 插拔件 3061664
-
PP-H 6/ 1-L BU - 插拔件 3061677
-
PP-H 6/ 1-L GNYE - 插拔件 3061680
-
PP-H 6/ 1-M - 插拔件 3061693
-
PP-H 6/ 1-M BU - 插拔件 3061703
-
PP-H 6/ 1-M GNYE - 插拔件 3061716
-
PP-H 6/ 1-R - 插拔件 3061729
-
PP-H 6/ 1-R BU - 插拔件 3061732
-
PP-H 6/ 1-R GNYE - 插拔件 3061745
-
PP-H 6/ 2 - 插拔件 3061570
-
PP-H 6/ 3 - 插拔件 3061583
-
PP-H 6/ 4 - 插拔件 3061596
-
PP-H 6/ 5 - 插拔件 3061606
-
PP-H 6/ 6 - 插拔件 3061619
-
PP-H 6/ 7 - 插拔件 3061622
-
PP-H 6/ 8 - 插拔件 3061635
-
PP-H 6/ 9 - 插拔件 3061648
-
PZ/2 - 固线夹 3040627
-
D-PPC 6 - 端板 3000703
-
PC - 星型编码器 3040588
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
ZBF 8 CUS - 快速标记条,扁平型 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808804
-
UC-TMF 8 - 用于端子的标记条 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0824654
-
UCT-TMF 8 - 用于端子的标记条 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0829672
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀 1204520
优势
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
用于行线槽和分线操作杆内的插拔式触点的安全且节省空间的应用
针对轨道交通应用进行了测试