CES-B24-HFFS-PLBK
-
密封框架
0801661
密封框架, 带锁扣, 类型: B24, 电缆密封件数目 (小): 10, 标识材料: PA (无卤素), 颜色: 黑色, 长度: 147 mm, 宽度: 58 mm, 高度: 20 mm
产品详情
| 应用说明 | 安装螺钉不属于标准供货范围。面板开口的最大宽度不得超过51 mm(重载工业连接器为35mm)。 |
| 产品类型 | 用于电缆套管的框架 |
| 类型 | B24 |
| 框架型号 | 密封框架 |
| 紧固扭矩 | 1.8 Nm (安装螺钉,M4 (ISO 4762/DIN 912)) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 58 mm |
| 高度 | 20 mm |
| 长度 | 147 mm |
| 钻孔距离,水平 | 32 mm |
| 钻孔距离,垂直 | 130 mm |
| 孔径 | 5.5 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 113 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 | PA (无卤素) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 电缆密封件数目 | 2 ... 10 (小密封件,视安装的大密封件数量而定) |
| 0 ... 2 (大密封件,视安装的小密封件数量而定) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C (静态) |
| 组装说明 | 一个大型套管所需的空间等同于4个小型套管,M4安装螺钉 (ISO 4762/DIN 912),安装螺钉扭矩:1.8 Nm |
| 在视频类下载区域中,可找到有关如何组装产品的视频教程。 |
| 订货号 | 0801661 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7CAX |
| 产品关键代码 | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674119 |
| 单件重量(含包装) | 182 g |
| 单件重量(不含包装) | 171 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.84千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
CES-SFFS-H - 螺栓 0801728
-
CES-B24-WRG-BK - 平垫圈 0801727
-
CES-B24-SF-PLBK - 卡接框架 0801647
-
CES-STPULG-BK - 开槽连接块 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - 开槽连接块 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - 开槽连接块 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - 开槽连接块 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - 开槽连接块 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - 开槽连接块 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - 开槽连接块 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - 开槽连接块 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - 开槽连接块 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - 开槽连接块 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - 开槽连接块 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - 开槽连接块 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - 开槽连接块 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - 开槽连接块 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - 开槽连接块 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - 开槽连接块 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - 开槽连接块 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - 开槽连接块 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - 开槽连接块 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - 开槽连接块 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - 开槽连接块 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - 开槽连接块 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - 开槽连接块 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - 开槽连接块 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - 开槽连接块 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - 开槽连接块 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - 开槽连接块 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - 开槽连接块 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - 开槽连接块 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - 开槽连接块 1797738
-
CES-LTPULG-BK - 开槽连接块 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - 开槽连接块 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - 开槽连接块 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - 开槽连接块 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - 开槽连接块 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - 开槽连接块 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - 开槽连接块 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - 开槽连接块 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - 开槽连接块 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - 开槽连接块 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - 开槽连接块 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - 开槽连接块 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - 开槽连接块 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - 开槽连接块 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - 开槽连接块 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - 开槽连接块 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - 开槽连接块 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - 开槽连接块 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - 开槽连接块 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - 开槽连接块 1797750
-
CES-LTPULC-BK - 开槽连接块 1797725
-
CES-STPULC-BK - 开槽连接块 1797728
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 螺丝刀头 1212647
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070
优势
也可用于重载工业连接器的标准面板开口