实用信息
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
电缆穿墙模块和电缆接头
CES-SFFS-H - 螺栓
CES-SFFS-H
-
螺栓
0801728
M4备用螺钉,带4 mm内六角螺钉,用于带螺钉锁定的密封框架
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
安装
组装说明
M5螺钉锁紧装置,带4 mm内六角螺钉
商业数据
订货号
0801728
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7CZX
产品关键代码
AF7CZX
GTIN
4046356675277
单件重量(含包装)
5.36 g
单件重量(不含包装)
5.28 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
认证
DNV
认证ID: TAE00003VJ
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
0.029千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助