LLH 25/ 3-H-13,0-B - 电容器接线端子
1709113

电容器接线端子, 额定电流: 90 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 25 mm2, 电位数: 3, 每行位数: 3, 产品系列: LLH 25/..-H, 针距: 13 mm, 接线方式: Push-lock式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品



优势

设计为直插式连接器,方便连接电容器
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性