用于安放端子
SOCKET-LLH 25/ 3
-
附件
1709116
外壳的下部
产品详情
| 产品类型 | 安装材料 |
| 产品系列 | 附件 |
| 产品线 | COMBICON Terminals Special |
| 位数 | 3 |
| 针距 | 0 mm |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 90 A |
| 额定电压 UN | 1000 V |
| 接触电阻 | 0.25 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 8 kV |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 13 mm |
| 宽度 [w] | 43.6 mm |
| 高度[h] | 20 mm |
| 长度[l] | 37.1 mm |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 热浸镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 机械数据 – 致动元件 | |
| 绝缘材料 | PA GF |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 绝缘材料 | PA |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 连接2 | |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 绝缘材料 | PA GF |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 3 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 温度循环 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 导线连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 重复连接和断开连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 2.5 mm² / 柔性,带冷压头 / > 50 N |
| 25 mm² / 柔性,带冷压头 / > 135 N | |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 1 |
| 每个接线位的插入强度约 | 43 N |
| 抗擦抹性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 9.8 kV |
| 体积电阻 R1 | 0.25 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 0.3 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 1 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 气候测试 | |
| 规格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 4.26 kV |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1709116 |
| 包装单位 | 48 pc |
| 最小订货量 | 5,000 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AARZZA |
| 产品关键代码 | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| 单件重量(含包装) | 11.033 g |
| 单件重量(不含包装) | 10.1 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
设计为直插式连接器,方便连接电容器
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性