WMTB-AL (D30) - 电缆标识
0830804

电缆标识, 铝制标识, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 2.4 mm, 直径: 30 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 13 mm, 文本框宽度: 26 mm

产品详情








优势

铝质电缆标识,使用电缆扎带进行组装
高质量外表
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用
用于对直径 > 2.9 mm的导线和电缆进行大面积标识