我们的标准电缆接头有聚酰胺和黄铜两种材质可供选择。塑料型号尤为易于安装且支持通用用途,而金属螺钉连接型号则具有出色的耐高温性能。该系列产品包括全螺纹电缆接头和带封边的半螺纹电缆接头,适用于螺钉连接式壳体。
- 聚酰胺塑料电缆接头,带固线夹,防护等级达IP68,带公制、Pg或NPT螺纹
- 铜质电缆接头(镀镍),带固线夹,防护等级达IP68/IP69K,带公制、Pg或NPT螺纹
电缆接头为单根电缆提供牢固可靠的控制柜穿板式连接。此外,通过CES穿墙模块,可实现更加清晰、低成本且节省空间的预制及非预制电缆的穿板式连接。可为线缆选择组合式穿墙模块或电缆穿墙模块。
非功能型套管, 小, 导线数: 0, 型号: 非功能型套管, 关闭, 标识材料: SEBS (无卤素), 颜色: 灰色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 6 mm ... 7 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 13 mm ... 14 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 5 mm ... 6 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 11 mm ... 12 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 2, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 2x 8 mm ... 9 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 大, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 19 mm ... 20 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 53 mm, 宽度: 39 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 8 mm ... 9 mm, 标识材料: SEBS (无卤素), 颜色: 灰色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 1, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 1x 16 mm ... 17 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
开槽连接块, 小, 导线数: 4, 型号: 圓形電纜, 开槽, 电缆外径: 4x 5 mm ... 6 mm, 标识材料: NBR, 颜色: 黑色, 长度: 29.5 mm, 宽度: 19.5 mm, 高度: 17 mm
电缆接头
电缆接头可确保为单根电缆提供牢固可靠的控制柜连接。菲尼克斯电气提供全套产品系列,涵盖多种不同的材料和型号。即使在极端条件下,高应力消除力、可靠的密封件以及抗震塑料螺钉连接也能够确保产品具有极高的可靠性。菲尼克斯电气提供适用于潜在爆炸区域以及符合电磁兼容性(EMC)要求的型号,以满足各种应用的需求。
我们的标准电缆接头有聚酰胺和黄铜两种材质可供选择。塑料型号尤为易于安装且支持通用用途,而金属螺钉连接型号则具有出色的耐高温性能。该系列产品包括全螺纹电缆接头和带封边的半螺纹电缆接头,适用于螺钉连接式壳体。
防爆电缆接头可为潜在爆炸区域提供超高等级的安全保证。为确保可靠运行,铠装和非铠装电缆可提供各种防护型号,如阻燃保护(“d”型)、增安型(“e”型)和限制通气(“nR”型)。此类电缆接头均通过ATEX、IECEx、UL、GHOST等国际标准认证,并提供IP66/IP67和IP68防护等级。
针对屏蔽电缆,可使用由黄铜制成的、带弹性屏蔽触点弹簧的EMC电缆接头轻松组装。另外,高导电性层压元件在电缆屏蔽层和连接器外壳或控制柜面板之间形成可靠连接,且其欧姆电阻和电感电阻都较低。
公制螺纹电缆接头有多种尺寸可供选择,范围从M12到M63不等。此外,还可选择Pg和自密封NPT螺纹。
带有插槽或分体式密封件的电缆接头可以轻松而紧密地插入预制电缆中。
氯丁橡胶密封件和NBR O形圈,防护等级为IP68(部分为IP69K),可确保壳体具有良好的密封性。
带多种电缆和端子条的穿墙模块
采用CES 模块化CES电缆穿墙模块,可将电缆清晰、整齐地穿入控制柜。电缆密封件可灵活组合使用,可快速安装或更换预制和非预制电缆。穿墙模块密封可靠并消除应力,符合DIN EN 50262标准要求。有多种形状和直径的电缆密封件可供选择。电缆密封件十分结实耐用,密封防护等级可达IP54,甚至能够抵御极端环境的影响。
这种可拆分的密封框架符合DIN EN 50262标准,能够为预制电缆消除应力,实现可靠的密封效果。只需将连接器穿过面板开口即可引导安装。
CES密封框架可直接安装在工业连接器的标准面板开口处。卡接式框架简化现场安装。
密封框架可带螺钉锁紧装置或锁扣。锁扣无需工具即可安装,即使在难以触及的地方也可轻松安装。
使用开槽套管,在各种不同场合都可轻松安装和固定预制电缆。此外,锥形套管可灵活切割。为不同线径的线缆提供防护等级可达IP65的密封。
灰色热敏塑料套管可燃性很低,符合UL 94 V0标准,且抗酸碱性强。NBR黑色橡胶套管可耐受燃油、汽油和油脂,即使在低温下仍能保持弹性。
通过将Rittal的标准开口从35 mm扩大到51 mm,即使是HEAVYCON矩形工业连接器,也能穿过安装板并进行密封。
适用于控制柜面板的线缆穿墙模块
CES Multigates是一种金属加强型线缆穿墙模块。该产品为控制柜电缆馈通提供多种密封保护。仅需使用一个CES Multigates模块即可将多达37根非预制电缆有序安装到控制柜内。该模块也适于户外应用。
只需将CES Multigates电缆密封件切割至合适的直径,即可将非预制电缆接入控制柜。
采用双层薄膜密封,可为您的装置提供高达IP66/IP67的防护等级。金属加强板还可为户外应用提供可靠的密封性。
CES Multigates可使用单板,容纳多达37根电缆,节省空间。开口排列整齐,确保电缆有序进线。
CES Multigates具有高度灵活性,能以多种方式用于直径为5至60 mm的电缆,其应用范围十分广泛。
与穿墙模块结合使用时,CES Multigates不仅可安装在控制柜面板上,还可安装在控制柜底座上。
CES穿墙模块具有阻燃性(阻燃等级达V0,UL 94)和防油性(黑色材料),可在-40至+100℃的温度范围内使用。