SM-5ES1N8A8S22X - 电缆连接器
1242760

电缆连接器,直头,螺钉锁紧,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆