PHT22-FL-GN/PT02 - 按钮
1518587

平头按钮,22mm,圆形,绿色,自锁,包括按钮头、中座及两个采用直插式连接技术的常闭触点模块

产品详情









适配产品



优势

22 mm按钮组件,采用插拔式连接
自保持(锁扣)– 实现开关功能的理想选择
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)– 使用灵活
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计
可快速安装在控制柜/控制面板中