SAC-2P-M12MSB/12,0-910/M12FSB
-
总线电缆
1578777
总线电缆,PROFIBUS,2-位置,PUR 无卤素,红丁香紫RAL 4001,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 孔式 直头 M12,编码: B,电缆长度: 12 m
产品详情
| 传感器类型 | PROFIBUS |
| 位数 | 2 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | B |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFIBUS |
| 信号类型/分类 | PROFIBUS |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 2 |
| 防插错编码类型 | B (反向) |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 2 |
| 防插错编码类型 | B |
| 电缆长度 | 12 m |
| PROFIBUS [910] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFIBUS [910] |
| 导线结构 | 1x2xAWG24/19 |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 2x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 2.55 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 7.70 mm ±0.02 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 红丁香紫RAL 4001 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 单线,颜色 | 红色,绿色 |
| 总绞线 | 2根绞合在各自填充线芯上的绞线互相绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 80 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 波阻抗 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 125 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 65 mm, 弯曲半径: 15 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s² |
| 屏蔽衰减 | ≤ 4.9 dB (16 MHz) |
| ≤ 4.9 dB (4 МHz) | |
| ≤ 0.5 dB (38.4 kHz) | |
| ≤ 0.3 dB (9.6 kHz) | |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| -20 °C ... 60 °C (安装电缆) | |
| -20 °C ... 60 °C (电缆,用于拖链应用) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1578777 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CJC |
| 产品关键代码 | AF1CJC |
| GTIN | 4046356478328 |
| 单件重量(含包装) | 733 g |
| 单件重量(不含包装) | 721.5 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 7.217千克二氧化碳当量 |