RT 3-PE - 接地端子
3049411

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

接地端子, 注意:BE-RT... 路径扩展用于无绝缘套管的电缆插针(参见附件)。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺栓连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

其它标识方式
接线点无腐蚀
低接触电阻
黄绿色外壳
针对轨道交通应用进行了测试