RT 3 BU - 螺栓接线端子
3049110

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

螺栓连接直通端子,接线容量:0.1 … 2.5 mm2,AWG:26 … 14,宽度12.3 mm,颜色:蓝色

产品详情









适配产品



优势

采用铰链式防护盖,可快速完成环型电缆插针接线
连接可靠:螺钉通过防脱型碟形弹簧实现紧固保障
关紧的盖翼可以完全封闭金属件部分,包括端头的预绝缘部分,提供防触摸保护
强大的导线拔出力和接触力,连接持久耐用
可实现节省空间的多导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
抗振的导线连接