RSC 4-F/6
-
螺栓接线端子
3059184
直通端子,螺栓连接方式,接线容量:0.1 - 6 mm2,AWG:26 - 10,厚9 mm,颜色:灰色
产品详情
| 针距 | 9 mm |
| 连接量 | 12 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 6 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 12 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 标称电流 | 32 A |
| 最大负载电流 | 32 A |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 0.1 mm² ... 6 mm² |
| 横截面范围AWG | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 4.3 mm |
| 宽度 | 8 mm |
| 螺栓直径 | 4 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.2 ... 1.4 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面范围AWG | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 4.3 mm |
| 宽度 | 8 mm |
| 螺栓直径 | 4 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.2 ... 1.4 Nm |
| 环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 宽度 | 71.8 mm |
| 高度 | 37 mm |
| 针距 | 9 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 3059184 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1515 |
| 产品关键代码 | BE1515 |
| GTIN | 4046356534802 |
| 单件重量(含包装) | 112.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.9 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FB 10-9 ISO - 固定式桥接件 3059650
-
TS-KK 3 - 隔板 2770215
-
SZK PH2 VDE - 螺丝刀 1205163
-
AP RSC - 保护盖罩 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0829127
-
ZB 9 CUS - 快速标记条 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0829129
-
ZBF 9 CUS - 快速标记条,扁平型 0829130
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
优势
安装在标准DIN导轨上或直接安装在控制盒内
大面积,恒定的外部及中央标识
紧凑型螺钉连接,带环形和叉形电缆插针
防触摸保护盖板,可直接卡接在端子上
螺母和汇流条卡在绝缘外壳内,不可拆除
通过桥接条隔离切换跳线;螺钉桥接在此处作为带电触点使用
桥接井,用于电位分配