BMK 20X 8 YE
-
纤维标记纸
5031388
纤维标记纸, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 270, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm
产品详情
适配产品
优势
提供多种尺寸
自粘式标记,用手或绘图仪标记
即使在弯曲的或不平整的表面以及圆角处也能安全粘合
材料文件可在菲尼克斯电气标识软件中通过以下路径下载:下载 - “软件更新 - 标记”。
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMK...标记条