NLC-055-024D-08I-04QRD-05A - 基本单元
2700464

24 V DC Nanoline基本单元。 装有8个数字量输入,2个模拟量(0-10 V)输入和4个继电器输出通道。 最多可通过三个I/O扩展模块添加I/O通道。 备选通信模块提供网络或串行可连接性。 备选操作员面板提供用户接口。 通过nanoNavigator进行编程。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

备选操作员面板可安装在基座上或在面板上远程安装
直观明了的编程语言,带流程图和梯形图表逻辑备选
基座上的集成型数字量,继电器输出和模拟量输入备选,包括高速计时器