NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 操作端末
2701137

用于Nanoline控制器的用户接口。 直接安装在基本单元上。 可通过该安装套件进行远程安装。

产品详情









适配产品



优势

操作员可使用数字(0-9),方向(上,下,左,右)和输入键进行输入以对信息进行定制编辑
将信息显示给操作员可立即用于输入
备选操作员面板可安装在基座上或在面板上远程安装(距离1 m)
用于定制信息的变量字体大小,可加强可读性(4 x 20或2 x 10或同时使用)
采用热插拔,可作为服务工具使用,确保安全性
提供接入点,可浏览所有的I/O点,寄存器、定时器,计数器,编程标记和系统标记