NLC-IO-4AI - I/O扩展模块
2701098

I/O扩展模块,用于Nanoline基本单元。 配备4个模拟量输入通道。 基本单元最多可连接三个I/O扩展模块。

产品详情









适配产品


优势

通过硬件状况自动识别
I/O 模块为电气隔离
可从第二个电源供电
一个系统最多可带8个模拟量输入和8个模拟量输出
适用于0-10 V DC,±10 V DC,,4-20 mA和0-20 mA的组态备选
最多3个模块可连接到基座的右侧