可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块可采集工业应用中的标准热电偶信号。 Smart Element模块支持符合DIN EN 60584-1和DIN 46710标准且线性电压在-100 mV至+100 mV的各类热电偶。 Pt 100输入可用作传感器输入或外部冷端。
AXL SE UTH4 EF
-
温度模块
1182068
Axioline Smart Elements, 温度记录模块,模拟量输入: 4 (用于热电耦或线性电压的输入),连接技术: 2芯(屏蔽,双绞线),外部冷端(也可用作附加的Pt 100传感器输入): 1,连接技术: 4线,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 14.9 mm |
| 高度 | 62.2 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | 插拔式安装 (Smart Element插槽) |
| 安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| Smart Element接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 卡缘连接器 |
| 至准备就绪的起动时间 | < 500 ms |
| 编程数据 | |
| 过程数据通道 | 80 位 |
| 输入地址区域 | 10 Byte |
| 输出地址区域 | 10 Byte |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 21 Byte |
| 所需的组态数据 | 6 Byte |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入说明 | 用于热电耦或线性电压的输入 |
| 输入数量 | 4 (用于热电耦或线性电压的输入) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2芯(屏蔽,双绞线) |
| 可用的传感器类型(TC) | B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U、W、HK、mV输入 |
| 相对公差 | 典型值 0.01 % (热电偶型号K,NiCr-Ni) |
| 请见公差值的表格 | |
| 绝对公差 | 典型值. ± 0.27 K (K型热电偶,加冷端公差) |
| 请见公差值的表格 | |
| 测量值表达式 | 16位(15位+符号位) |
| 输入滤波时间 | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (可设置) | |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 瞬态保护 | |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 外部冷端(也可用作附加的Pt 100传感器输入) |
| 输入数量 | 1 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 |
| 输入滤波时间 | 120 ms |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline Smart Elements |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.75 W |
| 电位: Smart Elements的逻辑电源(USE) | |
| 电源电压 | 使用卡缘连接器 |
| 电位: I/O电源(UP) | |
| 电源电压 | 24 V DC (使用卡缘连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 28 mA |
| 典型值 22 mA | |
| 电耗量 | 最小 16 mA (未连接外围设备) |
| 保护电路 | 电涌保护; 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 极性保护; 极性保护二极管 | |
| 保护 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑电源/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑电源/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | I/O |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
| I/O | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 1182068 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRIB43 |
| 产品关键代码 | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| 单件重量(含包装) | 40.75 g |
| 单件重量(不含包装) | 38.05 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.962千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 标识 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - 用于端子的标记条 0830928
-
UCT6M-TM 5 - 用于端子的标记条 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - 热磁电压接线端子 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - 热磁电压接线端子 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - 热磁电压接线端子 3100075
-
MTKD-NICR/NI - 热磁电压接线端子 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - 热磁电压接线端子 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - 热磁电压接线端子 3100101
优势
4个模拟量输出通道,用于连接热电偶或从-100 mV至+100 mV的线性电压
2线制连接技术连接的传感器
采用4线制技术的Pt 100传感器可作为外部冷端传感器或附加的RTD测量通道进行连接
内部检测和冷端温度补偿(可进行参数设置)
储存设备铭牌