可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 此Smart Element是一款用于SafetyBridge系统的安全输出模块。
AXL SE SSDO4/2 2A
-
安全模块
1190017
Axioline Smart Elements,数字量输出模块,功能安全,SafetyBridge技术,安全数字输出: 2 (双通道分配),4 (单通道分配),24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
Functional Safety
认证ID: 968/FSP 2449.00/22适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
用于单通道分配的4个安全输出
用于双通道分配的2个安全输出