AXL SE DO4/2 2A EF - 数字量模块
1181790

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements,数字量输出模块,数字输出: 4,24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

4个数字量输出
24 V DC,2 A
2线制连接技术连接的执行器
可以针对Smart Element设置输出的替换值特性
Smart Element上的I/O电源馈入
单通道诊断
输入过程数据中的通道状态映射
储存设备铭牌