AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - 数字量模块
1087078

Axioline P,数字量输出模块,数字输出: 4,21 V,60 mA,连接技术: 2线制,电磁驱动器,本安,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和连接器

产品详情









适配产品



优势

四个21 V DC - 60 mA数字输出供电的控制信号,可用于电磁阀驱动器
本安数字量输出,可连接到区域1、区域0或分区1   
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔