该模块是一个Axioline P I/O模块,可用于Axioline P模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline P本地总线上,将I/O数据传输至Axioline P总线耦合器,构成主站。 该设备作为本安I/O模块,可将本安现场I/O直接连接到模块端子上。 支持HART的模拟量输入I/O模块可从现场I/O模块收集模拟量输入和HART数据,并通过Axioline P本地总线将此信息传输到总线耦合器。 有源模拟量输入模块最多可连接八个启用HART的无源模拟量输入信号。 模块完全支持热插拔,并可在通电状态下拆除。
AXL P EX IS AI8 HART 1F
-
模拟量模块
1052431
Axioline P, 模拟输入模块, 有源模拟量输入: 8 (HART),4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,HART功能,本安,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
认证ID: FILE E196811UL认证
认证ID: FIILE E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
认证ID: 2021122316114727UKCA-EX
认证ID: UL22UKEX2508X适配产品
优势
有源模拟量输入模块
最多为8个启用HART的无源模拟量输入信号提供电源
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:4 mA ... 20 mA
本安模拟量输入,可连接到区域 1, 区域 0或分区 1
可在极端环境条件下使用
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔