该模块是一个Axioline P I/O模块,可用于Axioline P模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline P本地总线上,将I/O数据传输至Axioline P总线耦合器,构成主站。 数字量输入模块可收集24 V DC数字量输入信号,并通过Axioline P本地总线将此信息传输到总线耦合器。 模块完全支持热插拔,并可在通电状态下拆除。
AXL P DI16/2 1F
-
数字量模块
1213483
Axioline P,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
认证ID: E196811UL认证
认证ID: E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
认证ID: 2025122309122350适配产品
优势
16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
24 V DC,2.4 mA
2线制连接技术连接的传感器
可在极端环境条件下使用
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔