总线耦合器适用于PROFINET网络。 通过总线耦合器创建至Axioline P I/O系统以及与其相连的工业I/O信号的连接。 总线耦合器最多可以连接63个Axioline P I/O模块。
AXL P BK PN
-
总线耦合器
1132800
Axioline P,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和连接器
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
PROFIBUS
认证ID: Z10813IECEx
认证ID: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
认证ID: E196811UL认证
认证ID: E196811ATEX
认证ID: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
认证ID: 2021122310114877cULus Listed
认证ID: E196811适配产品
优势
2 个以太网端口(内置开关)
PROFINET RT
支持S2系统冗余
基于Web的管理
支持热插拔
固件可通过基于Web的管理器更新
高温工作范围