AXL P TERM PAIR - 端子底座
AXL P TERM PAIR
-
端子底座
2316402
Axioline P终端套件
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
终端套件可终止每个站点末端底板的通信,对Axioline P系统的运行至关重要。
技术数据
产品属性
产品类型
模块电阻
尺寸
尺寸图
宽度
11.55 mm
高度
58.5 mm
长度
33.7 mm
材料规格
颜色
黑色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C (安装位置:墙面安装,水平DIN导轨上)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
2000 m (海平面以上)
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 95 %
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2316402
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRIPZ4
产品关键代码
DRIPZ4
GTIN
4055626368313
单件重量(含包装)
23.3 g
单件重量(不含包装)
23.2 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242610
ECLASS-15.0
27242610
ETIM
ETIM 10.0
EC001600
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助