该模块是一个Axioline P I/O模块,可用于Axioline P模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline P本地总线上,将I/O数据传输至Axioline P总线耦合器,构成主站。 模块完全支持热插拔,并可在通电状态下拆除。 该模块可以最多连接四个启用了HART的设备。 支持HART的模拟量输出I/O模块可从现场I/O模块管理模拟量输出和HART数据,并通过Axioline P本地总线将此信息传输到总线耦合器。
AXL P AO4 HART 1F
-
模拟量模块
1087079
Axioline P, 模拟输出模块,模拟量输出: 4 (HART),0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,HART功能,保护等级: IP20,包括总线基础模块和连接器
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
认证ID: E196811UL认证
认证ID: E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2334X适配产品
优势
4个HART模拟量输出供电的控制信号
电流范围:4 mA ... 20 mA及0 mA ... 20 mA
周期性访问PV、SV、TV、QV和回路电流
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔