AXL F SSDI8/4 1F - 安全模块
2702263

Axioline F,数字量输入模块,功能安全,SafetyBridge技术,数字输入: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),24 V DC,连接技术: 2,3,4线,保护等级: IP20

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

无需安全PLC或安全现场总线系统,即可实现经济高效的系统配置
与Axioline F系列的所有总线耦合器兼容,灵活性高
快速布线、操作简便,缩短安装时间
免费SAFECONF软件,系统配置更轻松
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准