AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F - 数字量模块
1052423

Axioline F,数字量输入模块,数字输入: 16 (NAMUR),8 V DC,连接技术: 2线制,极端环境的机型,本安,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

16个NAMUR数字量输入信号,用于NAMUR接近传感器,符合EN 60947-5-6标准
开路触点
带电阻电路的开关触点,符合IEC/EN 60947-5-6标准
2线制连接技术连接的传感器
本安数字量输入,可连接到区域 1,区域 0或分区 1
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)