总线耦合器适用于以太网网络 (IEC 61850,MMS,GOOSE)。 通过总线耦合器创建至Axioline F I/O系统以及与其相连的工业I/O信号的连接。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。
AXL F BK SAS
-
总线耦合器
2701457
Axioline F,总线耦合器,Ethernet (IEC 61850,MMS,GOOSE),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 74 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 支持的协议 | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850,MMS,GOOSE) | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s (半双工或全双工模式(自动检测,可以手动调节)) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 服务 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Micro USB B型 |
| 系统限制 | |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度衰减) |
| 供货范围 | 包括总线基础模块和Axioline 连接器 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.7 W |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 570 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为2 A) |
| 保护电路 | 电涌保护; 电子 |
| 极性保护; 电子 | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 2 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 以太网接口1/以太网接口2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/24 V通信电压(UL)馈电 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/24 V通信电压(UL)馈电 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口1/功能接地 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网接口2/功能接地 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V通信电压(UL)馈电/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Axioline F插头 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (安装位置:墙面安装,水平DIN导轨上) |
| -25 °C ... 55 °C (安装位置:任意) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度衰减) |
| 订货号 | 2701457 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI21G |
| 产品关键代码 | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| 单件重量(含包装) | 232.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 177 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
适配产品
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - 快速标记条 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条,扁平型 0829580
-
EMT (35X18,7)R - 插入式标签 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - 电涌保护器 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - 电子设备断路器 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 连接电缆 2701626
优势
2 个以太网端口(内置开关)
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
拨码开关,用于设置IP地址及其他功能
支持IEC 61850、MMS和GOOSE
BootP和DHCP
固件可更新
基于Web的管理
支持Axioline F与Axioline SE系列数字量和模拟量模块的运行