总线耦合器适用于第三代Sercos®网络。 通过总线耦合器创建至Axioline F I/O系统以及与其相连的工业I/O信号的连接。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。 提供配套的SDDML文件,用于将Axioline F系列站点集成到编程系统内。 下载网址:www.phoenixcontact.com/product/2701686
AXL F BK S3
-
总线耦合器
2701686
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XGABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
2 个以太网端口(内置开关)
用于设置Sercos地址的旋转编码开关
通过Sercos V1.12认证
支持Sercos V1.31
用于模块化I/O设备的FSP-IO(IO设备的特定功能配置文件)
最低Sercos III循环周期为31.25µs
8个接口(最多4个用电设备和4个发电设备接口)
交叉通信可达最大连接数
现场总线和本地总线同步
S20系统总线的典型循环周期约为10 μs
总线耦合器的运行时间可忽略(几乎为0 µs)
固件可更新
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本1.35或更高)
支持IOL-CONF(固件版本1.35或更高)