AXL E IOL DO8 M12 6P - 数字量模块
2702659

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline E,数字量输出设备,IO-Link端口 B类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 5线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,塑料外壳,保护等级: IP65/IP67

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
B类端口,另配电源
IO-Link规范V1.1.2
通过M12连接器(A编码,5芯)连接最多8个输出端 
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
储存设备铭牌
IP65/IP67防护等级