ANT-OMNI-4X4-0671-01 - 天线
1830118

多频段全向天线4 x 4 MIMO,带防损坏保护,适用于控制柜安装,频带:0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:3 dBi ... 5 dBi,防护等级:IP67,抗冲击性:IK08,接口:4 x SMA(针式),包括2 m连接电缆

产品详情








适配产品


优势

4G/5G蜂窝网络中或使用2.4 GHz、5 GHz或6 GHz时自由移动式或固定式应用的理想选择
频率范围广,可通用
4x4 MIMO、4合1天线安装在同一个壳体中
抗冲击壳体 (IK08)
采用无铅材质,满足未来应用需求